Reducer M32/M20
Artikel nr.: 19 00 000 5067
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Reducer M32/M20
Artikel nr.: 19 00 000 5067
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Reduced size |
Storlek | M32 |
---|---|
Reducerad storlek | M20 |
Material (tillbehör) | Metal |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 50 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140123632 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Föregående
Nästa