R 15 Cover Thermoplastic
Artikel nr.: 09 15 000 5401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
R 15 Cover Thermoplastic
Artikel nr.: 09 15 000 5401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serie | R 15 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Cover |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | With fixing cord |
Thermoplastic |
Låsningstyp | Screw locking |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 9.56 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140021792 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa