R 15 Base Metal Screw
Artikel nr.: 09 15 000 0121
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
R 15 Base Metal Screw
Artikel nr.: 09 15 000 0121
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serie | R 15 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Screw mounted housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Straight |
Låsningstyp | Screw locking |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
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
Nickel | |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 20.2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140021617 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Föregående
Nästa