R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Artikel nr.: 09 15 007 3121
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Artikel nr.: 09 15 007 3121
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | R 15 |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Antal kontakter | 7 |
Detaljer | for metal hoods / housings |
Märkström | 10 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Märkspänning enl. CSA | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | HB |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 8.59 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140022713 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Föregående
Nästa