PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Artikel nr.: 09 46 145 3421
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Artikel nr.: 09 46 145 3421
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identifiering | Power |
Element | Connector sets |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Skärmning | Unshielded |
Antal kontakter | 2 |
PE-kontakt | Yes |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | Without contacts |
Ledararea | 0.75 ... 2.5 mm² Stranded |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 ... AWG 12 Stranded |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 1.3 ... 1.5 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 4.5 ... 10 mm |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis |
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B | |
Stöthållfasthet | 25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction |
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
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
Naphthalene | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 20 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223707 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa