Profil tätning Han 32B
Artikel nr.: 09 30 000 9963
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Profil tätning Han 32B
Artikel nr.: 09 30 000 9963
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Tillbehörstyp | Profile gasket |
Storlek | 32 B |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Naphthalene |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 7 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140043459 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Föregående
Nästa