Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 5m
Artikel nr.: 61 88 780 0805 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 5m
Artikel nr.: 61 88 780 0805 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Energy supply |
---|---|
Specification | AC power input |
Kontaktdon 1 | Han® Q 5/0 Female |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Funktioner | TC-ER cable |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4G 2.5 mm² |
Strömtyp | AC |
---|
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140276253 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Föregående
Nästa