Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m
Artikel nr.: 61 88 780 2001 5
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m
Artikel nr.: 61 88 780 2001 5
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Female Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 1.5 m |
---|---|
Antal kärnor | 5 |
Ledarstruktur | 5x 1.5 mm² |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE contact |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 234.5 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140236851 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa