Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Artikel nr.: 61 88 780 1910 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Artikel nr.: 61 88 780 1910 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Female Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x 1.5 mm² |
Antal kontakter | 4 |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140236790 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa