Pneum. contact metal OD 3 male
Artikel nr.: 09 14 000 6353
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Pneum. contact metal OD 3 male
Artikel nr.: 09 14 000 6353
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Kontakttyp | Pneumatic contact |
Kontaktbeskrivning | Without shut-off Straight |
Funktioner | The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum) |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Begränsande temperatur | -20 ... +85 °C |
---|---|
Drifttryck | ≤ 10 bar |
Rörets ytterdiameter | 3 mm |
Material (kontakter) | Brass |
---|---|
Material (tätning) | HNBR (hydrated NBR) |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 13 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140189089 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa