Pneum.contact metal OD 10mm,female+valve
Artikel nr.: 09 14 000 6460
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Pneum.contact metal OD 10mm,female+valve
Artikel nr.: 09 14 000 6460
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Kontakttyp | Pneumatic contact |
Kontaktbeskrivning | With shut-off Straight |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Begränsande temperatur | -20 ... +85 °C |
---|---|
Drifttryck | ≤ 10 bar |
Rörets ytterdiameter | 10 mm |
Material (kontakter) | Brass |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 40 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140189232 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa