Pneum. contact metal ID 4 female+valve
Artikel nr.: 09 14 000 6414
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Pneum. contact metal ID 4 female+valve
Artikel nr.: 09 14 000 6414
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Kontakttyp | Pneumatic contact |
Kontaktbeskrivning | With shut-off Straight |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Drifttryck | ≤ 10 bar |
Rörets innerdiameter | 4 mm |
Material (kontakter) | Brass |
---|---|
Material (tätning) | HNBR (hydrated NBR) |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 8.02 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140162808 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa