Plug socket module double Italy (CEI)
Artikel nr.: 39 50 001 0007
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Plug socket module double Italy (CEI)
Artikel nr.: 39 50 001 0007
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Sockets |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Socket |
Specification | Double |
Finger safe |
Förbindningsmetod | Screw termination |
---|---|
Applikationsområde | Italy (CEI 23-16) |
Försörjningsspänning | 250 V AC |
---|---|
Märkström | 16 A |
Nominell frekvens | 50 Hz |
Ledararea | 2.5 mm² |
---|---|
Installationsdjup | 20 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Thermoplastic |
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
Nettovikt | 90 g |
Ursprungsland | Hungary |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140154926 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27144042 Plug socket |
Föregående
Nästa