Plug socket module France (UTE)
Artikel nr.: 39 50 001 0005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Plug socket module France (UTE)
Artikel nr.: 39 50 001 0005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Sockets |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Socket |
Specification | With LED display |
Termination at the rear |
Förbindningsmetod | Screw termination |
---|---|
Applikationsområde | France (UTE) |
Försörjningsspänning | 250 V AC |
---|---|
Märkström | 16 A |
Nominell frekvens | 50 Hz |
Ledararea | 6 mm² |
---|---|
Installationsdjup | 62 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Thermoplastic |
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
Nettovikt | 160 g |
Ursprungsland | Belgium |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140154902 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27144042 Plug socket |
Föregående
Nästa