Plastic Normal Cable Seal PG 11 black
Artikel nr.: 09 00 000 5185
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Plastic Normal Cable Seal PG 11 black
Artikel nr.: 09 00 000 5185
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable gland |
Skruvnyckelstorlek | 19 |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 11 |
Klämintervall | 10 ... 12 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | Black |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140002098 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa