PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
Artikel nr.: 09 16 000 9922
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
Artikel nr.: 09 16 000 9922
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB adapter |
Kön | Female |
---|---|
Detaljer | for PCB´s up to 1.6 mm |
Märkström | 7.5 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Liquid crystal polymer (LCP) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
EN 50467 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190627 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa