PCB Adapter 5-pole for Han DDD module
Artikel nr.: 09 16 000 9915
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
PCB Adapter 5-pole for Han DDD module
Artikel nr.: 09 16 000 9915
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB adapter |
Tillbehörsbeskrivning | 5 poles |
In the Han® DDD module |
Kön | Male |
---|---|
Female | |
Detaljer | for PCB´s up to 1.6 mm |
Märkström | 7.5 A |
---|---|
Märkspänning | 160 V |
Nominell impulsspänning | 2.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
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
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140023710 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa