Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
Artikel nr.: 61 88 720 0010 0150
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
Artikel nr.: 61 88 720 0010 0150
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Specification | Pre-assembled on both sides |
---|---|
Kontaktdon 1 | LP 3 poles |
Kontaktdon 2 | M23 |
Female | |
7 poles | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabelbeskrivning | Oil resistant |
Halogen-free | |
Silicone-free | |
Funktioner | Highly flexible |
Drag chain compatible |
Kabellängd | 1.5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 4.0 mm² |
Applikationsområde | for motor connection |
Märkspänning | 60 V DC |
---|
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C unmoved |
---|---|
-20 ... +80 °C moved |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | Orange |
Specifikationer | IEC 60332-1 Flame retardancy |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 570 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140275249 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Föregående
Nästa