Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Artikel nr.: 61 88 720 0003 0500
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Artikel nr.: 61 88 720 0003 0500
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Specification | Pre-assembled on both sides |
---|---|
Kontaktdon 1 | LP 3 poles |
Kontaktdon 2 | M17 |
Female | |
4 poles | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabelbeskrivning | Largely oil resistant |
Silicone-free | |
Funktioner | Stranded |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 2.5 mm² |
Applikationsområde | for motor connection |
Märkspänning | 60 V DC |
---|
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C unmoved |
---|---|
-5 ... +80 °C moved |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grey |
Specifikationer | IEC 60332-1 Flame retardancy |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140275119 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Föregående
Nästa