M8-Screw-4P-M-STR
Artikel nr.: 21 02 359 1401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8-Screw-4P-M-STR
Artikel nr.: 21 02 359 1401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M8 |
Element | Cable connector |
Specification | Straight |
Förbindningsmetod | Screw termination |
---|---|
Kön | Male |
Skärmning | Unshielded |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | A-coding |
Låsningstyp | Screw locking |
Ledararea | 0.09 ... 0.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 30 V |
Nominell impulsspänning | 1.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.4 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 13 |
Begränsande temperatur | -30 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 locked condition |
Kabeldiameter | 4 ... 5.5 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Brass |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
Copper-zinc alloy | |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Specifikationer | IEC 61076-2-104 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 18 g |
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224872 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa