M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m
Artikel nr.: 21 34 800 0380 005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 0,5m
Artikel nr.: 21 34 800 0380 005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 3x0,25mm² PVC Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | M8 A-coding |
Male Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 0.5 m |
---|---|
Antal kärnor | 3 |
Ledarstruktur | 3x 0.25 mm² |
Kodning | A-coding |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grey |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 23.4 g |
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140140523 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa