M6x30 guiding bush HPR Enlarged PE frame
Artikel nr.: 09 40 000 9907
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M6x30 guiding bush HPR Enlarged PE frame
Artikel nr.: 09 40 000 9907
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Guide bush |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Kön | Female |
---|
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
---|
Material (tillbehör) | Stainless steel |
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
Förpackningsmått | 4 |
---|---|
Nettovikt | 5.96 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193536 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Föregående
Nästa