M32 Conduit adapter Han Easy Hood
Artikel nr.: 11 30 000 9962
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M32 Conduit adapter Han Easy Hood
Artikel nr.: 11 30 000 9962
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® Easy Hood |
Tillbehörstyp | Thread adapter |
Storlek | M32 |
---|
Material (kabelförskruvningar) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Naphthalene |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 45 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140110809 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140890 Cable gland (unspecified) |
Föregående
Nästa