M23 Hood cable to cable 3-7 mm
Artikel nr.: 09 15 100 0701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
Artikel nr.: 09 15 100 0701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serie | Circular connectors M23 |
Identifiering | Signal |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Cable to cable housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | EMC version |
Storlek | M23 |
---|---|
Version | Top entry |
Låsningstyp | Screw locking |
ComLock rapid locking |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 locked condition |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition | |
Klämintervall | 3 ... 7 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Copper-zinc alloy |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Nickel plated |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | Black |
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
Nickel |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 0.01 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140162921 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Föregående
Nästa