M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Artikel nr.: 21 37 360 0D74 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Artikel nr.: 21 37 360 0D74 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | M23 |
Female Angled | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Funktioner | Flame retardancy |
Oil and UV resistant | |
Highly EMC resistant | |
Halogen freeness |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 19 |
Ledarstruktur | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
Märkspänning | 150 V |
---|---|
Märkström (signal) | 2 A |
Märkström (kraft) | 9 A |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
Färg (kabel) | Black |
Material (övergjutning) | Thermoplastic polyurethane (TPU) |
Färg (övergjutning) | Black |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 968 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140241305 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa