M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Artikel nr.: 21 37 330 0C70 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Artikel nr.: 21 37 330 0C70 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | M23 |
Male Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Funktioner | Flame retardancy |
Oil and UV resistant | |
Highly EMC resistant |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 12 |
Ledarstruktur | 12x AWG 18 |
Märkström | 6 A |
---|---|
Märkspänning | 300 V |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
Färg (kabel) | Black |
Material (övergjutning) | Thermoplastic polyurethane (TPU) |
Färg (övergjutning) | Black |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140240872 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa