M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m
Artikel nr.: 21 37 510 0701 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m
Artikel nr.: 21 37 510 0701 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors M17 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | M17 Overmoulded |
Male Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 7 |
Ledarstruktur | 6x 0.5 mm² + 1 mm² |
Märkström | 8 A |
---|---|
Märkspänning | 300 V |
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140240711 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa