M17 Insert 3+PE, crimp,female
Artikel nr.: 21 17 522 0000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 Insert 3+PE, crimp,female
Artikel nr.: 21 17 522 0000
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Circular connectors M17 |
Identifiering | Power |
Element | Inserts |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Antal kontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 3 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE contact |
Märkström | 20 A |
---|---|
Märkspänning | 630 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Märkspänning enl. CSA | 600 V |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
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
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.01 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140819481 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Föregående
Nästa