M17 Cable Housing bayonet str. 6,5-10mm
Artikel nr.: 21 17 200 0200
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 Cable Housing bayonet str. 6,5-10mm
Artikel nr.: 21 17 200 0200
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M17 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Cable housing |
Storlek | M17 |
---|---|
Skärmning | Shielded |
Version | Top entry |
Låsningstyp | Toggle locking |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Antal upprepade låsningar | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP66 / IP67 screwed / locked condition |
Klämintervall | 6.5 ... 10 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Copper-zinc alloy |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Nickel plated |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimony trioxide |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 60 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140505674 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Föregående
Nästa