M12 Power Crimp female L-coded
Artikel nr.: 21 03 896 2505
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Power Crimp female L-coded
Artikel nr.: 21 03 896 2505
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Identifiering | Power |
Element | Cable connector |
Specification | Straight |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | FE contact |
Kodning | L-coding |
Låsningstyp | Screw locking |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 ... AWG 14 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 63 V |
Nominell impulsspänning | 1.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 17 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Kabeldiameter | 5.8 ... 13.5 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
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
Nickel | |
Naphthalene | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 75 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140227323 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa