M12-P-ACC-HOUSING REAR MOUNTING (30 pcs)
Artikel nr.: 21 03 302 1000 407
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-P-ACC-HOUSING REAR MOUNTING (30 pcs)
Artikel nr.: 21 03 302 1000 407
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Tillbehörstyp | Housing |
Tillbehörsbeskrivning | for rear mounting |
Kön | Male |
---|---|
Låsningstyp | Screw locking |
PushPull |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Lock nut |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-010 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 30 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236363 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa