M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 5,0m
Artikel nr.: 21 34 850 0882 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 5,0m
Artikel nr.: 21 34 850 0882 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 8x0,25mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A8 straight female unshld Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | M12 A-coding |
Female Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 8x 0.25 mm² |
Kodning | A-coding |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grey |
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
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 290 g |
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140143302 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa