M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 1.00m
Artikel nr.: C2 13 200 0000 0159
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 1.00m
Artikel nr.: C2 13 200 0000 0159
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A-cod 5P Female Straight Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | M12 A-coding |
Female Straight | |
Overmoulded | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabelbeskrivning | Halogen-free |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 5 |
Ledarstruktur | 5x 0.34 mm² |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
Skärmning | Unshielded |
Kodning | A-coding |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V |
Begränsande temperatur | -25 ... +80 °C moved |
-40 ... +80 °C unmoved | |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Kabeldiameter | 4.5 mm |
Minsta böjradie | 10x Cable diameter (repeated bending) |
5x Cable diameter (singular bending) |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | RAL 7021 (black grey) |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa