M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 20.00m
Artikel nr.: C2 13 200 0000 0203
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 20.00m
Artikel nr.: C2 13 200 0000 0203
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A-cod 4P Male Straight Show details |
Connector 2 | M12 A-cod 4P Female Straight Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | M12 A-coding |
Male Straight | |
Overmoulded | |
Kontaktdon 2 | M12 A-coding |
Female Straight | |
Overmoulded | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x 0.34 mm² |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
Skärmning | Unshielded |
Kodning | A-coding |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Begränsande temperatur | -25 ... +80 °C moved |
-40 ... +80 °C unmoved | |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Kabeldiameter | 4.9 mm |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | RAL 7040 (Window grey) |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa