M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 0.50m
Artikel nr.: C2 13 200 0000 0193
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 0.50m
Artikel nr.: C2 13 200 0000 0193
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A-cod 3P Male Straight Show details |
Connector 2 | M12 A-cod 3P Female Straight Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | M12 A-coding |
Male Straight | |
Overmoulded | |
Kontaktdon 2 | M12 A-coding |
Female Straight | |
Overmoulded | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabelbeskrivning | Halogen-free |
Kabellängd | 0.5 m |
---|---|
Antal kärnor | 3 |
Ledarstruktur | 3x 0.34 mm² |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
Skärmning | Unshielded |
Kodning | A-coding |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Begränsande temperatur | -25 ... +80 °C moved |
-40 ... +80 °C unmoved | |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Kabeldiameter | 4 mm |
Minsta böjradie | 10x Cable diameter (repeated bending) |
5x Cable diameter (singular bending) |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | RAL 7021 (black grey) |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa