Label 24mm Arrow
Artikel nr.: 09 45 453 2701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Label 24mm Arrow
Artikel nr.: 09 45 453 2701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Denna produkt är tillgänglig på begäran.
Kontakta din lokala distributionspartner.
Detaljer om produkten
Kategori | Operator interfaces |
---|---|
Tillbehörstyp | Identification strip |
Tillbehörsbeskrivning | With marking |
Symbol | Arrow |
---|---|
Installationshålets diameter | 30.5 mm |
Ytterdiameter | 24 mm |
---|
Material (tillbehör) | Polyethylene terephthalate (PET) |
---|---|
Färg (tillbehör) | White |
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 48211090 |
GTIN | 5713140341616 |
ETIM | EC000624 |
Föregående
Nästa