LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
Artikel nr.: 09 16 042 9919
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
Artikel nr.: 09 16 042 9919
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB adapter |
Tillbehörsbeskrivning | In the Han® 42 DD crimp insert |
Kön | Male |
---|---|
Female | |
Detaljer | for PCB´s up to 2.4 mm |
Compatible to the Han® 42 DD insert (increasable up to 108 DD) | |
Compatible to standard and rear fit housing |
Märkström | 7.5 A |
---|---|
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 27.74 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190658 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa