LOKK Han 8U
Artikel nr.: 09 36 003 5402
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
LOKK Han 8U
Artikel nr.: 09 36 003 5402
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® Ex |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Metal | |
With fixing cord |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Single locking lever |
Detaljer | for mounted male insert |
Detaljer | ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings! |
Begränsande temperatur | -20 ... +40 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 With cable gland |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 5015 (sky blue) |
Material (låsning) | Steel |
Yta (låsning) | Zinc plated |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 28 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140054745 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa