Jumper Along 1x4 red 16A
Artikel nr.: 09 33 000 9832
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Jumper Along 1x4 red 16A
Artikel nr.: 09 33 000 9832
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han® ES Press |
Tillbehörstyp | Plug-in jumper |
Tillbehörsbeskrivning | 1x 4 |
Longitudinal |
Detaljer | When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used. |
---|
Märkström | 16 A |
---|---|
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 5 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Tin plated |
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
Färg (tillbehör) | RAL 3018 (strawberry red) |
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
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 0.1 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192638 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa