InduCom 25p T&S-entry hexscrew 4-40
Artikel nr.: 61 03 001 2017
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
InduCom 25p T&S-entry hexscrew 4-40
Artikel nr.: 61 03 001 2017
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub InduCom |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Shell housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | With internal earth |
Storlek | D-Sub 3 |
---|---|
Version | Top/side entry |
Kabelingång | 3x |
Dragavlastning | An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable. |
Låsningstyp | Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC |
jordförbindning | With internal grounding block |
2 delar | Yes |
Avskiljbar | Yes |
Detaljer | Part number includes two dummy plugs |
Åtdragningsmoment | 0.4 Nm ground connection |
---|---|
0.4 Nm cover screw | |
0.4 Nm Locking screw | |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Material (skruv) | Steel, nickel plated |
Längd | 42.4 mm |
Bredd | 53 mm |
Höjd | 14.8 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 57 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140157941 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Föregående
Nästa