ICC20 Fixing nut
Artikel nr.: 19 59 020 2102
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ICC20 Fixing nut
Artikel nr.: 19 59 020 2102
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Tillbehörstyp | Fixing nut |
Storlek | 20 |
---|
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.012 kg |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140326903 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa