ICC20 Backshell straight (13-17 mm)
Artikel nr.: 19 59 120 4012
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ICC20 Backshell straight (13-17 mm)
Artikel nr.: 19 59 120 4012
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Backshell |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | With integrated cable gland |
Straight |
Storlek | 20 |
---|---|
Version | Top entry |
Åtdragningsmoment | 12 Nm Cable gland |
---|---|
15 Nm Backshell | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Antal upprepade låsningar | ≥ 10 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
IPX9 | |
Klämintervall | 13 ... 17 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Nickel plated |
Material (tätning) | TPE |
Färg (tätning) | Blue |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.072 kg |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140400580 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Föregående
Nästa