Handcrimping Tool f. Han D/Han
Artikel nr.: 09 99 000 0021
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Handcrimping Tool f. Han D/Han
Artikel nr.: 09 99 000 0021
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tools |
---|---|
Verktygstyp | Service crimping tool |
Verktygsbeskrivning | Han D®: 0.14 ... 1.5 mm² (in the range from 0.14 ... 0.37 mm² only suitable for contacts 09 15 000 6104/6204 and 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0.5 ... 2.5 mm² | |
Han-Yellock®: 0.5 ... 2.5 mm² | |
Type of drive | Can be processed manually |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Scissors |
Applikationsområde | Recommended for field use |
up to 3,000 crimping operations per year | |
for individual, turned male and female contacts | |
Leveransomfattning | incl. locator |
Please order Han-Yellock® separately. |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 3.500 (at least once a year) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 558.333 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140105423 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
Föregående
Nästa