HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Artikel nr.: 20 82 104 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Artikel nr.: 20 82 104 0001
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | preLink® |
Han® PushPull (V14) | |
Element | Connector |
Specification | AIDA compliant |
Förbindningsmetod | preLink® IDC insulation displacement termination |
---|---|
Kön | Male |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | RJ45 |
Detaljer | When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline. |
Överföringsegenskaper | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 5 ... 9.5 mm |
Vibrationshållfast | 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Stöthållfasthet | 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Nickel plated |
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
Nickel |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 68 g |
Ursprungsland | Latvia |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140135666 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa