Han shielded module male (shield-GND)
Artikel nr.: 09 14 020 3014
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han shielded module male (shield-GND)
Artikel nr.: 09 14 020 3014
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Modulinsatstyp | Han® Shielded module |
Beskrivning av modulinsats | Insert |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 20 |
fler kontakter | + shielding |
Detaljer | With additional shield connection to the hinged frame |
Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 32 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Kontaktmotstånd, skärmning | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Liquid crystal polymer (LCP) |
---|---|
Material (skärmning) | Zinc die-cast, nickel-plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 31 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140187726 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa