Han hinged frame 10B for 3 modules (a-c)
Artikel nr.: 09 14 010 0313
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han hinged frame 10B for 3 modules (a-c)
Artikel nr.: 09 14 010 0313
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Vänligen använd inte denna produkt för nya DesignIns längre.
Du kan använda efterträdaren.
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Hinged frame |
Tillbehörsbeskrivning | for 3 modules |
a ... c | |
Funktioner | Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm² |
Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm² |
Storlek | 10 B |
---|
Avskalningslängd | 8 ... 10 mm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material | Zinc die-cast |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 54 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020863 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Föregående
Nästa