Han cover for docking frame 10B
Artikel nr.: 09 14 010 5701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han cover for docking frame 10B
Artikel nr.: 09 14 010 5701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dust protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for Han-Modular® plastic docking frame |
Storlek | 10 B |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
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
Specifikationer | EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 11 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192409 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa