Han-Yellock 10 cover f. hood
Artikel nr.: 11 20 003 5456
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Yellock 10 cover f. hood
Artikel nr.: 11 20 003 5456
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Yellock® |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Thermoplastic |
Storlek | Han-Yellock® 10 |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Upplåsnings-/låsningstemperatur | -10 ... +85 °C |
Material (tätning) | NBR |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 9.95 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140110700 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa