Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU
Artikel nr.: 09 11 200 6130
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU
Artikel nr.: 09 11 200 6130
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 70 |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 6 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 70 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Avskalningslängd | 15 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | HMC gold plated |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 8.9 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188129 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa