Han TC300 male contact M8, short
Artikel nr.: 09 11 000 7579
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC300 male contact M8, short
Artikel nr.: 09 11 000 7579
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 300 |
Kontakttyp | Screw contact |
Kontaktbeskrivning | M8 Short version |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Märkström | ≤ 300 A |
---|---|
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
Skruvnyckelstorlek | 14 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 40 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188532 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa